EnCal 3000 Steuergerät
Product Description
Das EnCal 3000 Steuergerät ist als Zubehör zum Gaschromatographen erhältlich. Es zeigt nicht nur die vom EnCal 3000 eingehenden Daten an, sondern stellt auch zusätzliche E/A-Anschlüsse wie z. B. Ausgänge für analoge Signale, digitale Kontakte und serielle Anschlüsse bereit. Für messtechnische Systeme, die eine PTB-Zulassung benötigen, bietet das Gerät außerdem die Möglichkeit, die Daten für zwei Messgasströme zwei Jahre lang zu speichern. Das Steuergerät kommuniziert mit dem EnCal 3000 entweder über TCP/IP oder eine serielle RS485-Schnittstelle. Das Gerät wird mit 24 V= betrieben und ist für die Installation in nicht explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
TECHNISCHE DATEN
- Anzeige der Gaszusammensetzung und der berechneten Parameter
- Datenspeicherung für zwei Messgasströme über zwei Jahre (gemäß PTB)
- Verschiedene I / O-Karten bieten analoge und digitale I / O-Signale
- TCP/IP-Kommunikation (Modbus über TCP/IP)
- RS-485 / RS-232 Kommunikationsschnittstellen
- DSfG Protokoll (Deutsche Schnittstelle für Gas)
- Kohlenwasserstoff-Taupunkt-Berechnung in Kombination mit EnCal 3000 C9-Analysator