BK-G2,5 - BK-G6
Product Description
Die Haushaltsbalgengaszähler BK-G2,5 bis BK-G6 erfüllen höchste Ansprüche. Sie werden in gefalzter Ausführung als Ein- und Zweistutzengaszähler geliefert (BK-G2,5 nur in Einstutzenausführung). Das Messwerk arbeitet nach dem Freischwingerprinzip. Daraus resultieren geräuscharmer Lauf, langzeitstabiles Messverhalten, höchste Messgenauigkeit und die Möglichkeit zur mechanischen Temperaturumwertung (TC).
TECHNISCHE DATEN
- Messrauminhalt :
BK-G2,5 : 1,2 Liter
BK-G4 : 2,0 Liter
BK-G6 : 2 oder 4 Liter
- Messbereich :
BK-G2,5 : 0,025 - 4 m³/h
BK-G4 : 0,04 - 6 m³/h
BK-G6 : 0,06 - 10 m³/h
- TC-Umwertungsbereich :
• - 10 °C bis + 40 °C (Standard)
• - 25 °C bis + 40 °C (Option)
Technische Änderungen vorbehalten