Gasmessung
BK-G10 - BK-G25
Gewerbebalgengas- zähler BK-G10 - G25 in gefalzter Ausführung als Ein- und Zweistutzenzähler
BK-G2,5 - BK-G6
Haushaltszähler BK-G2,5 bis BK-G6 in gefalzter Ausführung als Ein- und Zweistutzengaszähler
BK-G40, BK-G65, BK-G100
Kompakter, leichtgewichtiger Industriebalgengaszähler für höchste Ansprüche an Messgenauigkeit und Sicherheit
IN-Z61
Der IN-Z61 ist ein nachrüstbarer Niederfrequenz-Impulsgeber für alle Elster-Instromet Balgengaszähler BK-G2,5 bis BK-G100
RABO G16 - G250
Der RABO vereint bewährte Produkteigenschaften bisheriger Drehkolbengaszähler von Elster-Instromet und überzeugt durch eine Vielzahl zukunftsorientierter Eigenschaften.
IRM-3 DUO
Der IRM-3 DUO ist ein sehr robuster, kompakter Drehkolbengaszähler mit quadratischer Kolbenform und Aluminiumgehäuse
RVG-ST G16-G25
Robuste, kompakte Drehkolbengaszähler für Schraub- oder Flanschverbindung im Aluminiumgehäuse
TRZ2
Turbinenradgaszähler DN50 – 150, weltweit anerkannt als Standard für Hochdruckgasmessung.
Q - QUANTOMETER
Turbinenradzähler kurzer Bauart für industrielle Messungen
Q75 - QUANTOMETER
Turbinenradzähler kurzer Baulänge für Rohrleitungen bis zu DN 600 / 24"
QA / QAE - QUANTOMETER
Turbinenradzähler kurzer Bauart mit Aluminiumgehäuse für industrielle Anwendungen
SM-RI-X
Turbinenradgaszähler DN200 – 600 mit erweiterter Ausstattung, erhältlich auch als Sonderversion für Hochtemperatur Anwendung sowie die Messung von Ethylen.
Q.SONIC-PLUS
Unser neuer Mehrpfad-Zähler für die eichamtliche Gasmessung
Q.SONIC
Mehrpfad-Ultraschallgaszähler für die eichpflichtige Messung