BK-G40, BK-G65, BK-G100
Product Description
Industriebalgengaszähler in kompakter und leichtgewichtiger Ausführung für höchste Ansprüche hinsichtlich Messgenauigkeit und Sicherheit. Innovative Neuentwicklung ist mit jahrzehntelanger Erfahrung vereint. Sie werden mit einem tiefgezogenen, geschraubten Stahlblechgehäuse als Einstutzen- und in horizontaler und vertikaler Bauweise als Zweistutzengaszähler geliefert.
TECHNISCHE DATEN
Messrauminhalt:
- BK-G 40: 18 dm³
- BK-G 65: 24 dm³
- BK-G100: 48 dm³
Messbereich:
- BK-G 40: 0,4 - 65 m³/h
- BK-G 65: 0,65 - 100 m³/h
- BK-G100: 1,0 - 160 m³/h
Technische Änderungen vorbehalten