RVG-ST G16-G25
Product Description
Die kompakten Drehkolbengaszähler Typ RVG-ST G16 – G25 bilden im Elster-Instromet-Programm eine ideale Ergänzung zu den größeren Drehkolbengaszählern RVG, IRM, Balgengaszählern und Turbinenradgaszählern.
TECHNISCHE DATEN
Nennweite | mm inch |
25 - 50 1 - 2 |
Gerätegröße | metrisch imperial |
G 16 - G 25 8C - 14C |
Qmax | m³/h cfh |
16- 40 565 - 1400 |
Qmin | m³/h cfh |
0,5 17 |
Messspanne | 1:20 - 1:80 | |
Maximaler Fehler | Qt - Qmax Qmin - Qt* |
±1 % ±2 % |
Reproduzierbarkeit | % des Messwertes | < 0,1 % |
Gehäusematerial | Aluminium | |
Schraubverbindung | inch | 1, 1¼, 1½, 2 |
Flansch-Nenngröße | PN ANSI |
16 150 |
Druckbereich | MPa g bar g psi g |
0 - 2 0 - 20 0 - 290 |
Temperaturbereich (Umgebung) | Standard | -20 bis +60 °C |
Schutzklasse | IP 67 | |
Anzeige | schrittweise um | ±90°, 180° |
NF-Sensor | Standard | 1 |
HF-Sensor | Option | 1 |
Schmierung | integrierte Ölwanne |
* Qt = 0,2 Qmax für Messspanne 1:20
Qt = 0,1 Qmax für Messspanne 1:50
Qt = 0,05 Qmax für Messspanne > 1:50
Technische Änderungen vorbehalten