/content/process/us/en/search.html

ABSOLUT-ENCODER AE3

Product Description

Das Absolut-ENCODER Zählwerk für Balgengaszähler besteht aus einem mechanischen Zählwerk, bei dem 7 Zahlenrollen individuell optoelektronisch abgetastet und ausgelesen werden. Die Daten werden über eine digitale Schnittstelle kontinuierlich als Datenwert an die angeschlossenen Kommunikationsmodule übermittelt, womit gegenüber der üblichen Pulsübertragung eine dauerhafte übertragungssicherheit gewährleistet ist.

Die Betriebsenergie für den Balgengaszähler ergibt sich aus dem Gasdruck. Die elektrische Energie wird nur zum Lesen des Absolut-ENCODERs benötigt und wird vom M-Bus-Master bei der kabelgebundenen Datenübertragung zur Verfügung gestellt. Der M-Bus Master ist in einen Stromzähler oder Datenkonzentrator integriert. Für diese Anwendung sind keine Batterien erforderlich. Bei der Datenübertragung per Funk sorgt eine Batterie im Kommunikationsmodul für die Stromversorgung. Die „Basisversion“ des Absolut-ENCODERs AE3 ist auch nach der Installation im Netz mit Kommunikationsmodulen aufrüstbar, die eine kabelgebundene oder funkgestützte Datenübertragung ermöglichen.

Die konsequente Modularität des Absolut-ENCODER Konzeptes minimiert den Aufwand bei Installation, Inbetriebnahme und Datenbereitstellung und gewährleistet die Investitionssicherheit im Hinblick auf zukünftige Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Anwendungsbereich

  • Haushalts-, Gewerbe- und Industriegaszähler (BK-G…A, G2,5 bis G100)
  • Zulässige Gase: Erdgas, Stadtgas, Propan, Butan; entsprechend DIN EN 437:2003 Gase der ersten bis dritten Familie (DVGW Arbeitsblatt G260) 


Hauptmerkmale

  • Robustes, batterieloses Design
  • Optische Auslesung
  • IP 54
  • Plug & Play-Installation