/content/process/us/en/search.html

ACM KOMMUNIKATIONSMODULE

Product Description

Die Kommunikationsmodule ACM sind zur Montage an den Absolut-ENCODER AE3 geeignet und ermöglichen eine kabelgebundene oder funkgestützte Datenübertragung.

ACM M-BUS WIRE

Das Modul ist zur Montage an den Absolut ENCODER AE3 mit M-Bus Parametrierung geeignet und ermöglicht die kabelgebundene Einbindung in ein M-Bus System.

ACM SCR WIRE

Das Modul ist zur Montage an den Absolut-ENCODER AE3 mit SCR Parametrierung geeignet und ermöglicht die kabelgebundene Verbindung zu Geräten mit SCR Schnittstelle, z.B. einem Datenlogger.

ACM IZAR RADIO COMPACT

Das Modul ist zur Montage an den Absolut-ENCODER AE3 mit M-Bus Parametrierung geeignet und ermöglicht die funkgestützte Datenübertragung zu einem „wireless“ M-Bus System in der Protokollvariante nach OMS.