THEMIS-UNO EI6 (GSM/GPRS OR NBIOT)
Product Description
Der EK205 ist ein batteriebetriebener Mengenumwerter, der einfach auf Gaszähler von Elster oder anderen Herstellern aufgebaut werden kann. Die Spannungsversorgung erfolgt mittels einer Lithium Batterie, deren Lebensdauer mindestens 5 Jahre bei Standard-Betriebsbedingungen beträgt. Das Gerät berechnet das Volumen unter Normbedingungen basierend auf dem Gasverbrauch, erfasst über volumenproportionale Impulse des angeschlossenen Zählers, sowie den Messwerten für Gastemperatur und Gasdruck. Die Datenspeicherfunktion, die serielle Schnittstelle und die verschiedenen Kommunikationsprotokolle ermöglichen die Integration in Fernauslese sowie Überwachungs- und Datenerfassungssysteme (SCADA).
Lokale Kommunikation
- Optischer, bidirektionaler IEC 62056-21 Port (DLMS/COSEM)
Weitverkehrsnetzkommunikation
- GSM/GPRS (TCP) oder NBIOT (UDP) nach UNI-TS
- Protokoll: DLMS/COSEM
- Unterstützt GPRS SIM-Karten mit 900/1800 MHz (Roaming)
- Unterstützt NBIOT SIM-Karten mit Band 3, 8, 20
- Externe Antenne optional möglich (nur NBIOT)
Datensicherheit und Datenschutz
- themis®uno bietet eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Daten nach aktuellem Stand der Technik
- Unterstützt die symmetrische Verschlüsselung mittels AES-128 (GCM) nach UNI-TS
- Rollenbasierte Zugriffsrechte basierend auf individuellen symmetrischen Schlüsseln
- Zukunftssicherheit mittels gesichertem Firmware-Update nach UNI-TS
- Benachrichtigung an nachgeschaltete Stelle bei Erkennung eines Manipulationsversuches
- Fernauslesbare Ereignisprotokolle und tägliche Übermittlung von Statusberichten
Anwendungsbereich
- Haushalts- und Gewerbegaszähler (BK-G..ETe, G1,6 bis G25)
- Zulässige Gase: Erdgas, Stadtgas, Propan, Butan; entsprechend DIN EN 437:2003 Gase der ersten bis dritten Familie (DVGW Arbeitsblatt G260)
Schutzart
- IP 65
Gas-/Umgebungsbedingungen
- Basistemperatur: 0 °C, 15 °C, 20 °C
- Gastemperatur: -25 °C bis +55 °C
- Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C
- Lagertemperatur: -25 °C bis +60 °C
Temperaturkompensation
- Unterstützt elektronische Temperaturkompensation
Statische Druckkompensation
- Unterstützt elektronische statische Druckkompensation
Anzeige und Eingabe
- Gut lesbare Matrixanzeige (LCD)
- Intuitive Menüführung über 3 Tasten (GPRS)
- Intuitive Menüführung über 2 Tasten (NBIOT)
Sprachen
- Italienisch, Englisch, andere Sprachen auf Anfrage möglich
Batterielebensdauer
- Abhängig vom Anforderungsprofil für GPRS typischerweise bis zu 15 Jahre, NBIOT typischerweise bis zu 20 Jahre
- Längere Lebensdauern durch Reduktion der Kommunikationshäufigkeit möglich
- Batterie im Feld ohne Datenverlust austauschbar
Datenspeicherung im Zählwerk
- Die integrierte Datenspeicherung registriert das gelieferte Gasvolumen in Verbindung mit der aktuellen Zeit und dem entsprechenden Tarif
- Speicherkapazität
- Stündliche Verbrauchswerte: 4560 Einträge (≙ 190 Tage)
- Tägliche Verbrauchswerte: 190 Einträge
- Monatliche Verbrauchswerte: 13 Einträge
- Metrologisches Logbuch: 500 Einträge
- Event Logbuch: 300 Einträge
- Parameter Monitor Logbuch: 50 Einträge
- Unterstützt tägliches Senden von Stundenwerten
- Andere Intervalle konfigurierbar
Ansteuerung eines integrierten Ventils
- Sicheres Ventilschalten (kein Öffnen bei unsicherer Installation)
- Lokale Bestätigung per Tastendruck/PIN
- Rückmeldung über den Erfolg des Öffnens und des Schließens
- 3000 Zyklen Lebensdauer
- Maximaler Betriebsdruck für Ventilbetrieb: 100 mbar
- Druckverlust BK-G4 nach EN1359: < 2mbar
- Maximale Leckrate im geschlossenen Zustand: 1 l/h bis 100 mbar
Aktuelle Zulassungen
- MID-Klasse 1,5
- EN 1359
- ATEX: II -/3 G ic c IIB T4 Gc
- CE
- EMV
- RED