Q - QUANTOMETER
Product Description
Quantometer Q in Flanschversion und Zwischenbauweise
Die Gehäuse der Quantometer Q bestehen je nach Druckstufe aus Sphäroguss, Stahlguss oder Stahl geschweißt. Die Quantometer werden in unterschiedlichen Versionen geliefert.
TECHNISCHE DATEN
- Nicht-eichpflichtige Messung
- Messbereiche : 5 - 1.600 m³/h
- Belastungsbereiche : 1 : 20, 1 : 30
- Druckstufen : PN 10 - 40, ANSI 150 - 600
- Umgebungs- / Gastemperatur : -20 °C bis +60 °C
- Nennweiten : DN 50 - 150
Technische Änderungen vorbehalten