QA / QAE - QUANTOMETER
Product Description
Elster-Instromet Quantometer QA und QAe sind Strömungsmessgeräte, die das durchströmende Volumen in Betriebskubikmeter anzeigen. Je nach Ausführung wird die Anzeige auf ein mechanisches ( QA ) oder elektronisches ( QAe ) Zählwerk übertragen. Quantometer QA / QAe zur Messung gasförmiger Medien vereinen die hohe Messgenauigkeit der Quantometer-Baureihe Q mit niedrigem Gewicht, das aus dem Gehäusewerkstoff Aluminium resultiert.
Die Quantometer werden in unterschiedlichen Messbereichen, Nenn-weiten und Druckstufen geliefert. Je nach Ausführung ist ein NF- und MF-Impulsgeber, eine optische Auslesung oder eine optische Auslesung mit zusätzlichem M-Bus Ausgang eingebaut. Alle Quantometer der Baureihe QA / QAe sind DVGW und PED geprüft und -zugelassen.
Für industrielle Applikationen sind Edelstahl-Ausführungen verfügbar.
- Nicht-eichpflichtige Messung
- Messbereiche: 1,6 – 1600 m³/h
- Belastungsbereiche: 1:10, 1:20
- Druckstufen: PN 4, PN 16, ANSI 150
- Nennweiten: DN 25 – 150
- Gastemperatur QA: -10°C bis +60° C
- Umgebungstemperatur QA: -20°C bis +70° C
- Umgebungs- / Gastemperatur QAe: 0°C bis +50° C