SM-RI-X
Product Description
Der SM-RI-X ist serienmäßig mit Ölschmierung sowie einem Zählwerkskopf aus Metall ausgestattet. Optional kann für alle Nennweiten ein kostengünstiger Mittel-Frequenz Abgriff im Zählwerkskopf angeboten werden.
Der Hochtemperatur-Turbinenradgaszähler ist ein präzises Messgerät in modernster Technik entwickelt für vorgeheiztes Gas in Kraftwerken. Optische Sensoren (Hochfrequenz-Aufnehmer) registrieren zwei Impulse pro Umdrehung des Turbinenrades von einem speziellen Geber, der auf der Rotorwelle montiert ist.
Der Einsatz von vier optischen Sensoren, montiert in speziellen Tauchtaschen, ermöglichen Austausch oder Reinigung ohne die Rohrleitung zu entleeren. Die optische Schnittstelleneinheit ist auf dem Gehäuse in einem explosionsgeschützten Behälter montiert.
Gerätetyp SM-RI-HT Nennweite mm
inch 150 - 200
6 - 8 Gerätegröße G 1000 - G 1600 Qmax m³/h
cfh 1600 - 2500
56000 - 88000 Messspanne p = 0 bar g 1:20 Max. Messfehler (Qt - Qmax) 1 bar g (Qt = 0.2 Qmax) ±0,5 % Reproduzierbarkeit % des Messwertes < 0,1 % Gerade Einlauflänge 2 DN Auslauflänge 2 DN Musterzulassung nach ISO 9951 Gehäusematerial Sphäroguss (bis PN 16), Stahl Gehäuselänge 3 DN Flanschauslegung PN
ANSI 100
600 Druckbereich MPa g
bar g
psi g 0.8 - 8,95
8 - 89,5
115 - 1300 Temperaturbereich Umgebung
Prozess -10 bis +65 °C
-10 bis +170 °C Schutzklasse IP 67 NF-Sensor standard - HF-Sensor optional 2 Schmierung Ölpumpe
Technische Änderungen vorbehalten
Eine der wenigen Turbinenradgaszähler auf der Welt, die speziell zur Messung von Äthylen und anderen kritischen Gasen konstruiert wurden. Hochwertige Keramik-Kugellager, Doppel-Ölschmierung und erweitertes hydrodynamisches Design ergeben ein überlegenes Leistungsverhalten gegenüber anderen Messsystemen.
Gerätetyp: SM-RI-P
Durchmesser: 50 - 250 mm / 2 – 10 inch
Gerätegröße: G 40 – G 2500
Qmax: 65 – 4000 m³/h / 5800 – 141000 cfh
Messspanne: p = 0 bar(g) 1:20
p = 20 bar(g) 1:50
p = 50 bar(g) 1:100
Max. Messfehler (Qt - Qmax): 1 bar(g) (Qt = 0,2 Qmax) ±0,5 %
Reproduzierbarkeit: < 0,1 % des Messwertes
Gerade Einlauflänge: 2 DN
Auslauflänge: 2 DN
Musterzulassung: ja
Gehäusematerial: Sphäroguss (bis PN 16), Stahl
Gehäuselänge: bereichsabhängig
Flanschauslegung: PN 10 - 100 / ANSI 125 - 600
Druckbereich: 0 - 13 MPa(g)
0 - 130 bar(g)
0 - 1885 psi(g)
Temperaturbereich: Umgebung -10 bis +65 °C
Prozess -20 bis +65 °C
Schutzklasse: IP 61
NF-Sensor: standard -
HF-Sensor: optional 2
Schmierung: 2 x Ölpumpe
Technische Änderungen vorbehalten