Q.SONIC
Product Description
Der Elster-Instromet Mehrpfad-Ultraschallgaszähler Q.Sonic ist ideal für die eichpflichtige Messung von Erdgas geeignet. Die patentierte Messpfadanordnung in Verbindung mit hochentwickelten Ultraschallsensoren und digitaler Signalverarbeitung ermöglichen höchste Messgenauigkeit bei hervorragender Langzeitstabilität.
Durch die Strömungsprofilanalyse des Zählers kann in vielen Anwendungsfällen auf den sonst üblichen Einsatz eines Gleichrichters verzichtet werden.
Software und Installationsanleitung finden Sie unter Software Downloads.
- Einfach- und Doppelreflektionstechnologie kombiniert zu 3-Pfad, 4-Pfad oder 5-Pfad Zählern
- Die MID zugelassene Version wird mit der Serie IV.a Elektronik inklusive Displayeinheit geliefert.
Sie kann mit jedem zugelassenen Mengenumwerter über Impulsausgänge oder sofern vom Mengenumwerter unterstützt, über eine serielle Datenschnittstelle, verbunden werden.
Zur Erfüllung der MID Anforderungen muss jeder Ultraschallgaszähler auf einem zugelassenen Hochdruckprüfstand kalibriert werden. Die Einzelabnahme (nach MID Modul F) erfolgt im Rahmen der Hochdruckprüfung durch das NMi (Nederlands Meetinstitut) als Notified Body. - Unter Druck austauschbare Ultraschallwandler Typ Rb
Druckbereich (Rb): 4 bar bis 150 bar
Gastemperaturbereich (Rb): -20 °C bis +80 °C
Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C - Ab 3. Quartal 2009 Ultraschallwandler Typ Rb-Ti (titangekapselt) mit erweitertem
Gastemperaturbereich: -20 °C bis +120 °C - Ausführung gemäß ISO-Standard CD17089 und AGA-9 Report
- Gehäusematerialien
Stahl A350LF2 für Nennweiten 4“, 6“ und 8“
Stahl A333Gr.6 (Rohr) / A350LF2 (Flansche) für Nennweiten ≥ 10“
Alternativ Stahl P355, Edelstahl A 316L und Sonderwerkstoffe möglich - Druckstufen: ASME 150 / 300 / 600 / 900 (höhere Druckstufen bzw. DIN Flansche PN auf Anfrage)
- Einsatz in Explosionsgefährdeten Bereichen; Zulassung ATEX: Ex II 2 G, Zone 1, Gas Gruppe IIA, IIB
- Anforderungen an die Länge der ungestörten Einlaufstrecke:
ohne Strömungsgleichrichter - 10D
mit Strömungsgleichrichter - 5D - Weitere Zulassungen u.a. der PTB, NMI, GHOST, CMI
Die Ultraschallgaszähler Q.Sonic können alternativ gemäß früheren Zulassungen gebaut werden.
Für die Ausführung nach PTB Bauartzulassung wird die Signalverarbeitungseinheit Serie IV, ohne Display, eingesetzt.
Als Anzeigeeinheit muss in diesem Fall ein für den Ultraschallgaszähler zugelassener Mengenumwerter, z. B. Elster-Instromet
gas-net, verwendet werden.
| Durchmesser | Qmin [m³/h] |
Qmax [m³/h] |
Vmax [m´/s] |
G-Reihe | Max. Pfadanzahl |
Länge Zählergehäuse |
| 4" 100 mm | 13 | 980 | 33 | G160 - G400 | 4 | 5D |
| 6" 150 mm | 32 | 2.220 | 33 | G250 - G1000 | 4 | 4D |
| 8" 200 mm | 32 | 3.840 | 33 | G400 - G1600 | 4 | 4D |
| 10" 250 mm | 50 | 6.050 | 33 | G650 - G2500 | 4 | 4D |
| 12" 300 mm | 78 | 7.810 | 30 | G1000 - G4000 | 5 | 3D |
| 16" 400 mm | 120 | 12.320 | 30 | G1600 - G6500 | 5 | 3D |
| 20" 500 mm | 190 | 19.370 | 30 | G2500 - G10000 | 5 | 3D |
| 24" 600 mm | 280 | 28.010 | 30 | G4000 - G16000 | 5 | 3D |
| 30" 750 mm | 400 | 46.000 | 30 | G6500 - G25000 | 5 | 3D |
Die angegebenen Durchflussbereiche gelten für die jeweilige Nennweite bei Wandstärken gemäß Schedule 40. In Abhängigkeit von der metrologischen Zulassung (z.B. PTB), dem geforderten Druckbereich und dem daraus resultierenden Innendurchmesser des Zählers können die Durchflussbereiche von den Tabellenwerten abweichen.
Größere Durchmesser bis 64" bzw. 1.600 mm sind möglich.