Q.SONIC-PLUS
Product Description
Der neue Ultraschallgaszähler Q.Sonicplus ist ein 6-Pfad Zähler. Er basiert auf einem erweiterten Elster-Instromet Patent. Durch die neue Pfadanordnung gepaart mit deutlich höherer Rechenleistung bietet er mehr Funktionalität und eine geringere Messunsicherheit.
Die Software und zusätzliche Installationshinweise stehen im zentralen Downloadbereich zur Verfügung.
TECHNISCHE DATEN
- 6-Pfade (4 Drall + 2 Axial)
- Größen DN 80 bis DN 1400
- Druckstufen ANSI 150 bis 900 PN 16/25/40/64
- 3D Baulänge (>DN100)
- Eingebauter p + T Sensor (option)
- Modulare Elektronik
- Touch Screen
- MID Zulassung , NMi (Cl. 1) nach OIML R137-1:2006
- ATEX / IEC-Ex Zulassung