MOBILE TEST INSTALLATION MTI
Product Description
Nach längerer Betriebszeit von Gasmessgeräten können sich Veränderungen ergeben, die sich auf die Genauigkeit auswirken können. Zur Gewährleistung der Genauigkeit Ihrer Gasmessgeräte ist regelmäßige Wartung erforderlich.
Elster-Instromet als größter Lieferant von Gas-, Mess- und Regelgeräten bietet einen einzigartigen Service namens "MTI" zur Prüfung und Kalibrierung Ihrer Gasmessgeräte vor Ort.
Mit der mobilen Prüfanlage "MTI" sind wir in der Lage vor Ort Drehkolben-, Turbinenrad- und Balgengaszähler von 50 mm (2") bis 200 mm (8") Durchmesser und einem Durchflussbereich von 1 bis 1200 m³/h zu überprüfen und zu kalibrieren.
Die Prüfung wird an 4 Punkten, 5%, 20% und 50% von Qmax und an Qmax durchgeführt.
Der Service unserer mobilen Prüfanlage MTI kann in folgenden Industriezweigen genutzt werden:
- Petrochemische Industrie
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Prozessindustrie
- Energieversorger
- EnergiewirtschaftVersorgungsunternehmen
- Verwaltung
Die mobile Prüfanlage von Elster ist ganzjährig einsatzbereit.
Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem MTI Service bei Ihnen vor Ort.
Kontaktieren Sie unsere Reparatur- und Service-Abteilung in Silvolde/Niederlande, Tel +31 (0) 315 338 911