/content/process/us/en/search.html
Scheduled Maintenance: This site will be down for scheduled maintenance on Saturday, Oct 31st, from 9:00 PM to Sunday Nov 1st 6:00 AM EST (Sunday Nov 1st 1:00 AM to 11:00 AM GMT, 2:00 AM to 12:00 PM CET and 6:30 AM to 4:30 PM IST). We appreciate your patience during this time.

Flexible, effiziente Prozesswärme für Ihre Energiewende.

Industrielle Energiestrategien verändern sich schneller denn je. Steigende Brennstoffkosten, strengere Emissionsvorgaben und der weltweite Trend zur Elektrifizierung erhöhen den Bedarf an flexiblen, zukunftsfähigen Wärmetechnologien. Mit den hybriden Heizlösungen von Honeywell Thermal Solutions können Sie Emissionen senken, Energiekosten steuern und die betriebliche Steuerung verbessern – ohne Abstriche bei der Produktion.

Honeywell ermöglicht Ihnen die Umstellung in Ihrem eigenen Tempo. Kombinieren Sie elektrische Beheizung sowie gas- und wasserstofffähige Verbrennungstechnologien in einem integrierten System und wählen Sie jederzeit den für Ihre Anwendung geeigneten Energieträger. Das ist besonders wichtig, wenn eine vollständig elektrische Wärmeerzeugung für produktionsintensive, energieintensive Fertigungsprozesse noch keine praktikable Option ist.

Was ist Hybridheizung?

Hybridheizung verbindet elektrische Heizelemente und brennstoffbefeuerte Systeme in einer integrierten Architektur. Intelligente Regelungen wählen den Energieträger anhand von Lastbedarf, Kosten, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeitszielen.

Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen:

  • die Abhängigkeit von einem einzelnen Energieträger zu reduzieren
  • CO₂- und NOx-Emissionen zu senken
  • Temperaturgleichmäßigkeit und Regelgenauigkeit zu verbessern
  • Energiekosten dynamisch zu steuern
  • sich auf den Einsatz von Wasserstoff und Strom aus erneuerbaren Quellen vorzubereiten

So gewinnen Sie Flexibilität bei der Wärmeerzeugung, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.

Warum Hybridheizung wichtig ist

Hybride Heizlösungen bringen Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz und Prozessleistung in Einklang.

Emissionen senken – ohne Betriebsrisiken

Elektrifizierung senkt Emissionen, erfüllt aber nicht in jedem Prozess sämtliche Temperatur-, Leistungs- oder Prozessanforderungen. Hybride Lösungen unterstützen Betriebe auf dem Weg zu ihren Nachhaltigkeitszielen, ohne die Zuverlässigkeit und Produktivität zu gefährden.

Flexibilität bei der Wahl der Energieträger in volatilen Energiemärkten

Energiemärkte schwanken. Die Erdgasversorgung kann unsicher sein. Regulatorische Anforderungen ändern sich schnell. Mit hybriden Systemen können Sie kurzfristig zwischen Energieträgern wechseln und flexibel auf reale Markt- und Betriebsbedingungen reagieren.

Verbesserte thermische Prozessleistung

Elektrische Beheizung bietet präzise Regelung und hohe Temperaturgleichmäßigkeit. Verbrennungssysteme decken hohe Lasten und Spitzenbedarf ab. Hybridheizung nutzt die Stärken beider Technologien und verbessert damit die thermische Effizienz und Produktqualität und senkt die Ausschussquote.

Zukunftsfähige Systemarchitektur

Hybride Heizsysteme unterstützen Wasserstoffbeimischung, Strom aus erneuerbaren Quellen und langfristige Dekarbonisierungsstrategien. Sie modernisieren heute und können die Lösung schrittweise weiterentwickeln.

Honeywells hybride Heizlösungen

Honeywell liefert die komplette Architektur eines hybriden Heizsystems – abgestimmt auf Ihre Anwendung und Ihre betrieblichen Ziele.

Integriertes Systemdesign

Honeywell entwickelt hybride Heizlösungen, die Brenner, elektrische Heizelemente, Ventile, Brennstoffstrecken und Sicherheitssysteme auf einer zuverlässigen Plattform zusammenführen.

Fortschrittliche Regelung und Überwachung

Automatisierung ist das Herzstück der Hybridheizung. Honeywell-Steuerungen ermöglichen:

  • Umschaltung in Echtzeit
  • Optimierung der Energiekosten
  • Vorausschauende Diagnose
  • Fernüberwachung

Unterstützung für Wasserstoffbeimischung

Viele Brenner und Komponenten von Honeywell sind für einen schrittweisen Übergang zum Wasserstoffeinsatz ausgelegt und erleichtern so die Einführung zukünftiger Brennstoffe.

Skalierbar und für die Nachrüstung geeignet

Rüsten Sie zunächst eine einzelne Zone oder Prozessstufe nach und erweitern Sie die Lösung später. Dieser schrittweise Ansatz reduziert das Risiko und den Investitionsbedarf.

Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus

Honeywell unterstützt Sie mit globalen Serviceteams bei Inbetriebnahme, Optimierung, Schulung und laufendem Service – für langfristig zuverlässige Leistung.

Erfahren Sie, wie Honeywells hybride Heizlösungen Industriekunden in verschiedenen Branchen beim Umstieg auf sauberere Energien und bei der Reduzierung ihres CO₂-Fußabdrucks unterstützen.

Infografik

Hybride Heizlösungen
Flexibel zwischen Gas und Strom wechseln
Erfahren Sie, wie ein nahtloser Wechsel zwischen Gas und Strom Effizienz und Nachhaltigkeit verbessern kann.

Jetzt lesen
Whitepaper

Die Energiezukunft gestalten
Erfahren Sie mehr über Nachhaltigkeit in der industriellen Wärmetechnik und darüber, wie Honeywells hybride Heizlösungen die wachsende Nachfrage nach energieeffizienten Technologien unterstützen.

Jetzt lesen
Broschüre

Die richtige Heizstrategie wählen
Entdecken Sie einen flexiblen Entscheidungsrahmen für die passende Heizstrategie – elektrisch, hybrid oder gasbasiert –, abgestimmt auf die betrieblichen, regulatorischen und nachhaltigkeitsbezogenen Ziele Ihrer Anlage.

Mehr erfahren
Fallstudie


Volatilität auf den Energiemärkten
Volatilität auf den Energiemärkten ist heute eine zentrale Herausforderung für Industriebetriebe und wirkt sich auf Kosten, Planung und Resilienz aus.

Mehr erfahren
Elektrifizieren Sie Ihre Prozesswärmestrategie

Ideal für Anwendungen im niedrigen bis mittleren Temperaturbereich: Honeywells elektrische Heizsysteme modernisieren bewährte Prozesse mit sauberer, effizienter und vernetzter Wärme.

Ideal für Anwendungen im niedrigen bis mittleren Temperaturbereich: Honeywells elektrische Heizsysteme modernisieren bewährte Prozesse mit sauberer, effizienter und vernetzter Wärme.

Mehr erfahren
 

Ihre Umstellung auf sauberere Prozesswärme beginnt hier

Gestalten Sie den Umstieg auf sauberere Prozesswärme aktiv.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Anwendung und entwickeln Sie gemeinsam mit uns Ihre Roadmap für hybride Heizlösungen.