/content/process/us/en/search.html
The eCommerce portal is available with limited functionality due to ongoing maintenance and some features may be temporarily unavailable. Thank you for your patience.

EN SRB

Regulativa u praksi: digitalno praćenje i kontrola duvanskih proizvoda

Nacionalni sistem praćenja duvanskih proizvoda osmišljen je da suzbije nelegalnu trgovinu, obezbedi poresku usklađenost i omogući potpunu transparentnost lanca snabdevanja – od fabrike do maloprodaje.

Jačanje transparentnosti i sigurnosti u lancu snabdevanja duvanskim proizvodima u Srbiji

Srbija je implementirala nacionalni sistem za praćenje i obeležavanje duvanskih proizvoda (Track & Trace – T&T) putem platforme eAkcize, kojom upravlja Ministarstvo finansija. Iako je inspirisan međunarodnim obavezama prema Okvirnoj konvenciji Svetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana (FCTC), srpski sistem predstavlja domaću implementaciju i nije povezan sa T&T repozitorijumom na nivou EU. Srpski T&T sistem osmišljen je da suzbije ilegalnu trgovinu i falsifikovane duvanske proizvode, obezbedi usklađenost sa propisima o akciznim porezima i omogući potpunu transparentnost i odgovornost duž čitavog lanca snabdevanja – od proizvodnje do maloprodajne distribucije.

Izmene akciza na duvan

Nova pravila za promet duvana

UU skladu sa izmenama Zakona o akcizama (Sl. glasnik RS, br. 75/2023), Srbija je uvela obaveznu digitalizaciju duvanske industrije. Svi učesnici u lancu, od proizvođača do maloprodaje, dužni su da implementiraju sisteme za sledljivost na nivou pojedinačnog pakovanja.

To podrazumeva skeniranje kodova i direktno izveštavanje u sistem eAkcize. Ove mere su dizajnirane da osiguraju strožu fiskalnu kontrolu, zaštite legalne učesnike na tržištu i suzbiju nelegalnu trgovinu.

Rokovi za usklađivanje i primenu

Prelazak na novi sistem eAkciza je u toku. Iako je obaveza sledljivosti stupila na snagu 1. oktobra 2025. godine, grejs period traje do 31. marta 2026. Ovaj period je ostavljen kompanijama da finalizuju svoje tehničke integracije.

Nakon 31. marta, sve sistemske validacije postaju stroge, a neusklađenost će povlačiti značajne finansijske penale. Osigurajte da vaš lanac snabdevanja bude potpuno spreman pre konačnog roka kako biste izbegli operativne zastoje i kazne.

Rizici i kazne za nepoštovanje propisa

Finansijske posledice nepoštovanja propisa za vaše poslovanje:


•Pravna lica (kompanije): RSD 200,000–2,000,000 (iznos zavisi od vrste prekršaja)

•Odgovorno lice u kompaniji: RSD 50,000–150,000

•Preduzetnici / prevoznici: RSD 50,000–500,000

•Fiksna kazna (vezana za inspekciju): RSD 300,000 sa dodatnim kaznama od
RSD 50,000 za odgovorno lice i RSD 150,000 za preduzetnika


Ove kazne se sprovode u skladu sa Prekršajnim okvirom Republike Srbije i kumulativne su u slučajevima višestrukih kršenja propisa.

Šta čini srpski T&T sistem

Prikupljajte podatke o sledljivosti (Track & Trace) sa terena i šaljite ih u Vladin registar, ispunjavajući zahteve propisane zakonom.

Ključni izazovi usklađivanja sa T&T regulativom

Proizvođači, distributeri i maloprodajni lanci suočavaju se sa nizom ključnih izazova u usklađivanju sa srpskim Track & Trace regulativama, pri čemu je za svaku oblast neophodno precizno upravljanje kako bi se očuvala usklađenost i operativna efikasnost.

Integracija sistema

Usklađivanje proizvodnih linija, skladišta i logističkih sistema sa eAkcize API-jem.

Tačnost i vremensko usklađivanje događaja

Obezbeđivanje pravilne upotrebe vremenskih oznaka za inicijalna skeniranja, usklađivanje ID-eva otpreme i korektno sekvenciranje događaja slanja i prijema.

Upravljanje prelaznim periodom

Rukovanje zastarelim kodovima i obavezna upotreba ID-eva objekata kada sastav proizvoda u sistemu nije kompletan.

Operativna efikasnost

Održavanje usklađenosti uz minimalno narušavanje procesa proizvodnje, agregacije i distribucije.

Upravljanje podacima i greškama

Prevazilaženje ograničenja u protoku podataka, standardizovano rukovanje kodovima grešaka i obezbeđivanje ponovnih pokušaja bez dupliranja.

Savladajte usklađenost lanca snabdevanja u Srbiji

Usklađenost i efikasnost

Kako Honeywell rešenje podržava usklađenost i efikasnost?

Sa stupanjem na snagu eAkcize Track & Trace (T&T) sistema u Srbiji, svaki korak u kretanju duvanskih proizvoda – od prijema u skladištu do otpreme – mora biti skeniran, prijavljen i u skladu sa propisima. Naše T&T rešenje je kreirano posebno za distributere, veletrgovce i logističke operatere. Umesto da vas primorava da se prilagođavate alatima namenjenim proizvodnji, fokusira se na ono što vam je najvažnije: jednostavnu i neometanu usklađenost u svakodnevnim operacijama.

Kontrola ulaza bez napora

Trenutno skenirajte i prihvatite isporuke u magacin, uz sve obavezne vremenske oznake i validaciju kodova koji se automatski prijavljuju u eAkcize.

Pametna agregacija i pakovanje

Pakujte, delite ili rekonfigurišite palete, kutije i pakete bez brige o deaktivaciji glavnih-podređenih kodova — sistem sve obavlja umesto vas.

Usaglašene isporuke

Bilo da šaljete maloprodajama, premeštate robu između magacina ili obrađujete povrate, svaka isporuka je sigurno prijavljena, sa referencama na vozilo ili kurira.

Potpuna vidljivost magacina

Pregledajte u realnom vremenu koji su proizvodi na zalihama, njihov status i sastav - spremni za reviziju u bilo kom trenutku.

Besprekona integracija

Radi sa vašim postojećim WMS, ERP i skenerima, smanjujući manuelni rad i sprečavajući dupliranje unosa podataka.

Budite usklađeni. Budite efikasni. Budite ispred.

Usklađenost ne mora da znači kompromis. Naše rešenje spaja automatizaciju i efikasnost kako bi vaša roba sigurno i kontinuirano prolazila kroz lanac snabdevanja — brzo, jednostavno i u skladu sa regulativom.